Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Pocket(mm) | 120 | Frame Dimensions A(mm) | 29.4 | Frame Dimensions B(mm) | 15.0 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Special Steel | Features | Powerful heavyweight type. Ideal for steel working and processing of heavyweight objects. Has hexagonal screw head. For heavy tightening, use wrench, offset wrench, etc. Tightening torque for 150 mm is 12 kN. |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Maximum Opening(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles