Mâchoire en L (à simple effet)

Mâchoire en L (à simple effet)
[Features]
· A robust clamp made completely of steel with a ratchet structure lever attached. Widely used as a fast detachable clamp in light and heavy industries and everywhere in between. Ideal for stone industries as well.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G-12L
G-16L
G-20L
G-25L
G-30L
G-40L
G-50L
G-60L
G-80L
G-100L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Pocket
(mm)
Frame Dimensions A
(mm)
Frame Dimensions B
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

67.63 €

1 6 jours 1811206013.56.54989999265224445-4529530

81.59 €

1 6 jours 2251608016.07.54989999040326162-1050670

108.23 €

1 6 jours 27820010019.59.54989999040333162-10681130

94.86 €

1 6 jours 3372501202210.54989999040340162-10761500

121.23 €

1 6 jours 3963001402512.04989999040357162-10842260

128.03 €

1 6 jours 4964001202512.04989999265309445-46002400

138.33 €

1 6 jours 5965001202512.04989999265316445-46182620

149.32 €

1 6 jours 6966001202512.04989999265330445-46342830

166.63 €

1 6 jours 9008001202713.04989999265354445-46513640

182.50 €

1 6 jours 110010001202713.04989999265170445-44724220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Medium carbon steel (S45C) Features A robust clamp made completely of steel with a ratchet structure lever attached. Widely used as a fast detachable clamp in light and heavy industries and everywhere in between. Is also ideal for industries that use stone.

Assistance technique