Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TWAC-35SW |
TWAC-90 |
TWAC-120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Right angle fixed method (mm) | T Joint (Maximum Thickness Difference) (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
526.33 € | 1 | 6 jours | 95 | 60 | 366-9408 | 11000 | ||
149.60 € | 1 | 6 jours | 56 | 45 | 366-9416 | 4000 | ||
250.70 € | 1 | 6 jours | 95 | 60 | 366-9394 | 5000 |
Loading...
Material | Ductile Cast Iron | Features | Exclusively used for perpendicular fixed welding of steel material. Can accomplish more accurate machining because of side and bottom machine grinding. A revolutionary clamp that can accomplish speedy welding by temporarily holding and mounting the object. Ideal for perpendicular fixed welding / brazing of square/round pipes. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Right angle fixed method(mm)
T Joint (Maximum Thickness Difference)(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles