Serre-joint en C / tout acier (type Bahco) / acier au carbone (EN 1.1203 Equiv.)

Serre-joint en C / tout acier (type Bahco) / acier au carbone (EN 1.1203 Equiv.)
  • Remise sur volume
[Features]
· A tool that clamps and fixes the workpiece between two opposite surfaces during workpiece machining and assembly work.
· Used for fixing and holding workpieces during welding or drilling work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TBC-25
TBC-38
TBC-50
TBC-75
TBC-100
TBC-125
TBC-150
TBC-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Maximum Opening
(mm)
Jaw Depth
(mm)
Male Thread Hex Width Across Flats
(mm)
Tightening Force
(kN)
Trusco Code Mass
(g)

21.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

25261217.6230-2845230

22.44 €

1 6 jours 38301219.4230-2853280

27.05 €

1 6 jours 50361420.5230-2861420

36.99 €

1 6 jours 75461426.4230-2870800

56.82 €

1 6 jours 100561430.3230-28881200

76.14 €

1 6 jours 125661735.2230-28962000

103.80 €

1 6 jours 150761939.2230-29002850

105.51 €

1 6 jours 200952244.1234-11744300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Carbon steel (S55C) Features A tool for clamping/fixing workpieces between face-to-face surfaces during machining/construction work. Used for fixing and holding workpieces during welding or drilling work. Specifications Black Coating / Forged Product

Assistance technique