Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TSC-25 |
TSC-50 |
TSC-75 |
TSC-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Maximum Opening (mm) | Jaw Depth (mm) | Tightening Force (kN) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.65 € | 1 | 6 jours | 25 | 27 | 2.6 | 234-1247 | 340 | ||
77.78 € | 1 | 7 jours | 50 | 38 | 3.5 | 234-1255 | 470 | ||
112.39 € | 1 | 6 jours | 75 | 46 | 5.2 | 234-1263 | 840 | ||
119.98 € | 1 | 6 jours | 100 | 56 | 8.8 | 234-1271 | 1470 |
Loading...
Material (main body/plate, screw) | Stainless steel (SUS304) | Features | Made of rust/corrosion resistant SUS 304. This is a tool to pinch the workpiece between its two planes during processing or assembly. | Specifications | Bar code type |
---|
Configurer
Propriétés de base
Maximum Opening(mm)
Jaw Depth(mm)
Tightening Force(kN)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles