Mâchoire étau en C géante

Mâchoire étau en C géante
[Features]
· Deep jaw C type giant clam vise.
· A hex wrench can be used for the final tightening of the head.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TCC-50N
TCC-75N
TCC-100N
TCC-125N
TCC-150N
TCC-200N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Maximum Opening
(mm)
Jaw Depth
(mm)
Male Thread Hex Width Across Flats
(mm)
Tightening Force
(kN)
Trusco Code Mass
(g)

39.51 €

1 6 jours 50501420.5384-1855550

56.05 €

1 6 jours 75751426.4384-18631100

78.42 €

1 6 jours 1001001730.3384-18711950

118.32 €

1 6 jours 1251251935.2384-18803250

123.77 €

1 6 jours 1501502239.2384-18984600

262.96 €

1 6 jours 2002002244.1384-19018500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Carbon steel (S45C) (unit: forged product) Features [Caution] Do not use with an impact wrench.

Assistance technique