Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FQ-75 |
FQ-100 |
FQ-150 |
FQ-200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Trusco Code | Width (mm) | Height (mm) | Mouth Width (mm) | Mouth Opening (mm) | Mouth Depth (mm) | Tightening Force (kN) | Mounting Dimension (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237.76 € | 1 | 6 jours | 215 | 125-6564 | 112 | 72 | 79 | 75 | 38 | 4 | 94X201 | 3200 | ||
258.91 € | 1 | 6 jours | 280 | 125-6572 | 151 | 86 | 104 | 100 | 42 | 6 | 120X248 | 6100 | ||
443.07 € | 1 | 6 jours | 368 | 125-6599 | 223 | 100 | 156 | 150 | 51 | 7 | 189X342 | 13200 | ||
599.51 € | 1 | 6 jours | 427 | 125-6602 | 271 | 111 | 204 | 200 | 54 | 7 | 241X388 | 18700 |
Loading...
Main Body Material | Cast Iron | Features | In order to prevent secular changes, it has been purified. The center bar and guide bar have undergone quenching and a grinding finish. The cam-out construction reduces workpiece clamping time. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Trusco Code
Width(mm)
Height(mm)
Mouth Width(mm)
Mouth Opening(mm)
Mouth Depth(mm)
Tightening Force(kN)
Mounting Dimension(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles