Étau de précision (type serrage à clé)

Étau de précision (type serrage à clé)
[Features]
· Precision finishing by total quenching, total grinding.
· Precision can be retained for long periods of time to prevent uplift.
· Excellent squareness and parallelism enable super-precise processing.
[Applications]
· It is secured to an electromagnetic chuck and used in precision machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VA-50
VA-65
VA-75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mouth Width
(mm)
Mouth Opening
(mm)
Mouth Depth
(mm)
Overall Width
(mm)
Full height
(mm)
Max. Tightening Force
(kN)
Mass

233.18 €

1 6 jours 149122-750547742947574.902000g

286.81 €

1 6 jours 169122-751362893462627.843000g

318.38 €

1 6 jours 189122-752172993472667.844100g

Loading...

  1. 1

Informations de base

Details Type Lifting prevention structure type Features Precision finishing by total quenching, total grinding Specifications Perpendicularity of within ±0.005 mm/100 mm. Parallelism of within ±0.005 mm/100 mm.
Material (Main Body) Carbon tool steel (SKS-93) (hardness HRC56 to 60)

Assistance technique