Brosse à poignée en métal (acier inoxydable)

Brosse à poignée en métal (acier inoxydable)
[Features]
· The handle is easy to hold.
· Made entirely from stainless steel, it is highly rust-resistant.
[Applications]
· Cleaning anywhere.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TB-2026

Référence pièce
TB-2026
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.76 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Brosse à poignée en métal Number of lines(Row) 1 Planting(mm) 65
Hair length(mm) 18 Product wool material Stainless Steel Wire diameter(mm) 0.3
Overall Length(mm) 270 Trusco Code 258-9079 Mass 85(g)
Features The handle is easy to hold. Made entirely from stainless steel, it is highly rust-resistant. Application Cleaning anywhere. Hair material and others SUS304

Vous vous trouvez sur la page de Brosse à poignée en métal (acier inoxydable), le numéro d'article est le suivant: TB-2026.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TB-2026.

Assistance technique