Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TB-1009 |
TB-1009-10 |
TB-1011 |
TB-1011-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Product wool material | Wire diameter (mm) | Overall Length (mm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.27 € | 10 | 6 jours | Hog hair | - | 200 | 258-8862 | 10(g) | ||
2.27 € | 10 | 7 jours | Nylon 66 | 0.2 | 200 | 258-8871 | 10(g) | ||
2.38 € | 10 | 7 jours | Hog hair | - | 240 | 258-8889 | 12(g) | ||
2.38 € | 10 | 6 jours | Nylon 66 | 0.2 | 240 | 258-8897 | 12(g) |
Loading...
Type | Brosse à poignée en bambou | Number of lines(Row) | 4 | Planting(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Hair length(mm) | 13 | Width(mm) | 13 | Features | Ideal for detailed work as the area to hold is thinner (with neck). For rubber glue. |
Application | Application of adhesive and others. |
Configurer
Propriétés de base
Product wool material
Wire diameter(mm)
Overall Length(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles