Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TB-2111 |
TB-2112 |
TB-2113 |
TB-2114 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hair length (mm) | Outer diameter of bristles (mm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.46 € | 2 | 6 jours | 2.5 | 9 | 258-9516 | 22(g) | ||
14.47 € | 2 | 6 jours | 4.0 | 12 | 258-9524 | 23(g) | ||
12.09 € | 2 | 6 jours | 6.0 | 16 | 258-9532 | 23(g) | ||
14.47 € | 2 | 7 jours | 7.0 | 18 | 258-9541 | 23(g) |
Loading...
Type | Brosse de torsion | Planting(mm) | 80 | Product wool material | Hog hair |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 4.1 | Wire diameter(mm) | - | Overall Length(mm) | 280 |
Features | Brush hairs are in a cylindrical shape, making it possible to clean inside relatively thin pipes. Twist brush made by twisting 4 wires, with a handle that is difficult to bend, making it suitable for hard work. | Application | Contamination cleaning, rust peeling, and burr removal on pipe interior. | Specifications | Double Wind (pig bristle) |
Shaft | Steel (Iron Wire) |
Configurer
Propriétés de base
Hair length(mm)
Outer diameter of bristles(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles