Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T-H-PO-M5X0.8 |
T-H-PO-M6X1.0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch (mm) | Overall Length L (mm) | Thread Length (mm) | shank diameter (mm) | Pilot Hole Dia. (mm) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.74 € | 1 | 6 jours | M5 | 0.8 | 60 | 16 | 5.5 | 4.2 | 391-2981 | ||
8.59 € | 1 | 6 jours | M6 | 1 | 62 | 19 | 6 | 5.0 | 391-2990 |
Loading...
Screw Types | Métrique | Chamfer threads | 5P | Tool Material Type | Acier rapide au vanadium |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Moulage d'acier (SC) | Tap Type | Taraud en pointe | Hole type | Pour trou traversant |
Shank square part(mm) | 4.5 | Other Work Materials | General Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy Steel | Application | For through hole finish work |
Surface Treatment | Oxidizing | Material | High-Speed Steel (HSS-E) | Accuracy | JIS2 Grade |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Pitch(mm)
Overall Length L(mm)
Thread Length(mm)
shank diameter(mm)
Pilot Hole Dia.(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles