Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
THP-6B |
THP-8B |
THP-10B |
THP-12B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Overall Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | 252 | 160 | 411-4892 | 420g | |
35.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | 273 | 180 | 411-4922 | 500g | |
43.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 296 | 200 | 411-4710 | 810g | |
45.07 € | 1 | 6 jours | 12 | 316 | 220 | 411-4736 | 800g |
Loading...
Type | Type T | Tip Type | Bille | Single Product/Set Classification | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Features | Ideal for deep areas. Strong clamping is possible. Has a fast turning mechanism and can increase work efficiency. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Width across flat dimension(mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Overall Width(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles