Ensemble de clés à tête sphérique (avec poignée renforcée)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SBL-1000

Référence pièce
SBL-1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

82.45 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Produit du jeu Set Content(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Set Content(piece) 9
Trusco Code 219-7952 Mass(g) 630/set Features The ball point shape allows final tightening by using hard to break, convenient reinforced handle, that is made by stress distribution patented manufacturing method. Due to an insertion hole it is possible to always turn the handle in the easy direction (5 directions), which enables comfortable final tightening.
Accessory Holder auxiliary handle Hardness HRC60±1

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble de clés à tête sphérique (avec poignée renforcée), le numéro d'article est le suivant: SBL-1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SBL-1000.

Assistance technique