Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MUSASHIJAN-15 |
MUSASHIJAN-18 |
MUSASHIJAN-24 |
MUSASHIJAN-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g/package) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.69 € | 8 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 15 | 391-3341 | 200 | 1 Pack (8 pcs) | ||
7.00 € | 7 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 18 | 391-3350 | 210 | 1 Pack (7 pcs) | ||
6.69 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 24 | 391-3368 | 200 | 1 Pack (5 pcs) | ||
6.69 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 30 | 391-3376 | 200 | 1 Pack (4 pcs) |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Jaunes | Length(m) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.09 | Details Type | Masking tape | Color Details | Yellow |
Adhesiveness | 2.2N/10mm | Tensile Strength | 60N/15mm | Base Materials | Japanese paper |
Adhesive | Acrylic | Specifications | Can cut by hand | Features | Strong adhesive and exact separation dual function tape. Incredible cost performance. There is no adhesive residue and it can hold up against being dried at 100°C for 30 minutes. Adheres to any surface be it flat or curved. |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles