Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
21-100TM
Référence pièce
|
---|
21-100TM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
29.15 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 1 Pack (2 pcs) |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Transparence | Width(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 0.2 | Color Details | Clear |
Adhesiveness | 1.85N/10mm | Tensile Strength | 15N/10mm | JAN Code | 4953871103478 |
Trusco Code | 469-4619 | Operating Temperature Range(°C) | -10 to 90 (Heat Characteristic) | Cutting Method | Can cut by hand |
Amount Of Content | 1 Pack (2 pcs) |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban vinyle pour isolation électrique n° 21 / n° 21N, ruban vinyle pour reliure n° 21, largeur spéciale, le numéro d'article est le suivant: 21-100TM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 21-100TM.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles