Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
882400-20-25X20 |
882400-20-50X20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.17 € | 4 | 6 jours | 25 | 338-3601 | 270 | 1 Roll | ||
84.36 € | 2 | 6 jours | 50 | 338-3610 | 540 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Or et argent | Length(m) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.12 | Details Type | Stainless Steel Tape | Color Details | Silver |
Adhesiveness | 13.70 N/10 mm (against Stainless Steel) | Tensile Strength | 270N/10mm | Specifications | Cutting Requires Cutter |
Operating Temperature Range(°C) | -10~130 | Stainless Steel Foil Thickness(mm) | 0.04 | Base Materials | Stainless Steel Foil |
Adhesive | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles