Rubans de masquage en crêpe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4341-19MM
4341-50MM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

7.89 €

10 6 jours 19367-97211431 Roll

20.15 €

10 6 jours 50367-97483501 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color À base de marron Length(m) 50
Thickness(mm) 0.17 Color Details Brown Adhesiveness 4.7N/10mm
Tensile Strength 53N/10mm Features Eco-friendly solventless adhesive is used. Specifications Can cut by hand
Continuous operating temperature 140 °C (30 min.) Base Materials Crepe Paper Adhesive Rubber-Based (Non-Solvent)
1 Roll

Assistance technique