Papier à disque / type conique / Alundum (pour les métaux en général)【5-10 pièces par conditionnement】

Papier à disque / type conique / Alundum (pour les métaux en général)
[Features]
· Tapered base board allows working on a flat surface without digging in, even if work angle is increased.
· Outer part and central part of abrasive wear simultaneously, so you can use up uniformly all the abrasive.
[Applications]
· For peeling black scale from metal, and removing beading on welding surfaces.
· For rust removal and grinding/polishing of various metals.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GPK10016-40
GPK10016-60
GPK10016-80
GPK10016-100
GPK10016-120
GPK18022-40
GPK18022-60
GPK18022-80
GPK18022-100
GPK18022-120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer diameter Dimensions
(mm)
Inner Diameter Dimension
(mm)
Particle Size
(#)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Blade length
(mm)
Number of blades
(sheet)
Pcs./Box. Trusco Code Mass

44.72 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 100164013600167210 (sheet)287-9174793 g/box

44.34 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 100166013600167210 (sheet)287-9182743 g/box

43.88 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 100168013600168010 (sheet)287-9191683 g/box

43.51 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1001610013600168010 (sheet)287-9204633 g/box

43.43 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1001612013600168010 (sheet)287-9212623 g/box

77.92 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1802240840020905 (sheet)287-92631,628 g/box

76.02 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 18022608400201205 (sheet)287-92711,378 g/box

75.63 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 18022808400201205 (sheet)287-92801,328 g/box

75.26 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 180221008400201205 (sheet)287-92981,278 g/box

74.49 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 180221208400201205 (sheet)287-93011,178 g/box

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque multilames work material Acier général / Acier inoxydable / Acier allié / Fonte / Matériau en cuivre / Aluminium Details Type Alundum (For General Metals)
Features Tapered base board allows plain polishing even when increasing work angle. Outer part and central part of abrasive wear simultaneously, so you can use up uniformly all the abrasive. Application For peeling black scale from metal, and removing beading on welding surface. Rust-removal and grinding and polishing of various kinds of metal. Maximum operating rotation speed GPK10016:71.1m/s(4270m/min)GPK18022:79.1m/s(4748m/min)
Operating Angle 15~25° Accessory With adapter for 15 mm hole (10 pcs per box) (GPK10016 only)

Assistance technique