Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TAM-125-60 |
TAM-125-80 |
TAM-125-100 |
TAM-125-120 |
TAM-125-150 |
TAM-125-180 |
TAM-125-240 |
TAM-125-320 |
TAM-125-400 |
TAM-125-600 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Details Type | Color | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.77 € | 5 pièces par conditionnement | 5 paquets | 6 jours | 60 | Brown (#60 to #180) | Brown | 258-3941 | 300 g/Bag | ||
6.60 € | 5 pièces par conditionnement | 5 paquets | 6 jours | 80 | Brown (#60 to #180) | Brown | 258-3950 | 300 g/Bag | ||
6.04 € | 5 pièces par conditionnement | 5 paquets | 6 jours | 100 | Brown (#60 to #180) | Brown | 258-3968 | 250 g/Bag | ||
6.45 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 120 | Brown (#60 to #180) | Brown | 258-3976 | 250 g/Bag | ||
5.49 € | 5 pièces par conditionnement | 5 paquets | 6 jours | 150 | Brown (#60 to #180) | Brown | 258-3984 | 200 g/Bag | ||
5.49 € | 5 pièces par conditionnement | 5 paquets | 7 jours | 180 | Brown (#60 to #180) | Brown | 258-3992 | 200 g/Bag | ||
5.10 € | 5 pièces par conditionnement | 5 paquets | 7 jours | 240 | White (#240-#600) | White | 258-4000 | 150 g/bag | ||
5.10 € | 5 pièces par conditionnement | 5 paquets | 6 jours | 320 | White (#240-#600) | White | 258-4018 | 150 g/bag | ||
5.10 € | 5 pièces par conditionnement | 5 paquets | 6 jours | 400 | White (#240-#600) | White | 258-4026 | 150 g/bag | ||
5.10 € | 5 pièces par conditionnement | 5 paquets | 6 jours | 600 | White (#240-#600) | White | 258-4034 | 150 g/bag |
Loading...
Type | Papier à poncer | work material | Acier général / Acier inoxydable / Acier allié / Fonte / Matériau en cuivre / Aluminium / Plastique | Outer diameter Dimensions(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(rpm) | 12000 | The Number of each bag(sheet) | 5 | Features | Pattern-coated abrasive cloth is coated with abrasive grain in an even pattern to provide synergistic beating, grinding, and polishing. The pattern coating results in stronger polishing power with less clogging compared to conventional products. Furthermore, the ventilation creates a cooling effect, reducing the likelihood of burns. |
Application | For polishing putty and surfacer. Fabric and coat-polishing for such things as woodwork, furniture, and instruments. Sanding baked-finishes and surface smoothing. Tool: Non-dust-suction, double-action sander. (Velcro Type) | Maximum operating rotation speed | 78.5m/s(4710m/min) | Tool Used | No dust collection double action sander. (Velcro Type) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Particle Size(#)
Details Type
Color
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles