Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Width (mm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.23 € | 1 | 6 jours | 40 | 25 | 381-7946 | 1100g | ||
84.16 € | 1 | 6 jours | 40 | 40 | 381-8021 | 1730g | ||
70.59 € | 1 | 6 jours | 60 | 40 | 381-8047 | 1280g | ||
65.17 € | 1 | 6 jours | 80 | 40 | 381-8055 | 1220g | ||
74.06 € | 1 | 6 jours | 100 | 40 | 381-7962 | 1150g | ||
62.39 € | 1 | 6 jours | 120 | 40 | 381-7971 | 1120g | ||
73.51 € | 1 | 9 jours | 150 | 40 | 381-7989 | 1090g | ||
73.34 € | 1 | 6 jours | 180 | 40 | 381-7997 | 1070g | ||
72.89 € | 1 | 6 jours | 240 | 40 | 381-8004 | 1020g | ||
72.89 € | 1 | 6 jours | 320 | 40 | 381-8012 | 1020g | ||
71.18 € | 1 | 6 jours | 400 | 40 | 381-8039 | 830g | ||
124.82 € | 1 | 6 jours | 40 | 50 | 381-8128 | 2160g | ||
87.94 € | 1 | 6 jours | 60 | 50 | 381-8144 | 1600g | ||
80.97 € | 1 | 6 jours | 80 | 50 | 381-8152 | 1520g | ||
77.72 € | 1 | 6 jours | 100 | 50 | 381-8063 | 1440g | ||
77.40 € | 1 | 6 jours | 120 | 50 | 381-8071 | 1400g | ||
77.11 € | 1 | 6 jours | 150 | 50 | 381-8080 | 1360g | ||
76.95 € | 1 | 6 jours | 180 | 50 | 381-8098 | 1340g | ||
76.50 € | 1 | 6 jours | 240 | 50 | 381-8101 | 1280g | ||
88.33 € | 1 | 6 jours | 320 | 50 | 381-8110 | 1040g | ||
73.47 € | 1 | 6 jours | 400 | 50 | 381-8136 | 880g | ||
43.43 € | 1 | 6 jours | 60 | 25 | 381-8161 | 800g | ||
47.95 € | 1 | 6 jours | 80 | 25 | 381-8179 | 800g | ||
38.44 € | 1 | 6 jours | 100 | 25 | 381-7881 | 700g | ||
38.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 120 | 25 | 381-7890 | 700g | |
45.47 € | 1 | 6 jours | 150 | 25 | 381-7903 | 700g | ||
38.44 € | 1 | 6 jours | 180 | 25 | 381-7911 | 700g | ||
44.57 € | 1 | 6 jours | 240 | 25 | 381-7920 | 600g | ||
44.57 € | 1 | 6 jours | 320 | 25 | 381-7938 | 600g | ||
36.91 € | 1 | 6 jours | 400 | 25 | 381-7954 | 500g |
Loading...
Sheet Type | Papier en rouleau | Usage | Polissage à la main | Abrasive material | Alundum (alumine) |
---|---|---|---|---|---|
Length(mm) | 36500 | Features | A roll of glue polishing cloth which can be cut to a suitable length for application and used cost-effectively. Can also be used for narrow gaps or polishing curved surfaces. Its abrasive grain is alumina abrasive material. | Application | For rust-removal, deburring, and removing beading from metallic products, parts, and steel materials. |
Specifications | JIS Conforming Standard Products R6251 |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Width(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles