Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
P-DF3010-6A-100 |
P-DF3010-6A-180 |
P-DF3010-6A-400 |
P-DF5020-6A-100 |
P-DF5020-6A-180 |
P-DF5020-6A-400 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Particle Size (#) | Number of blades (sheet) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.93 € | 1 | 6 jours | 30 | 10 | 100 | 38 | 216-8073 | 8 | ||
80.84 € | 1 | 6 jours | 30 | 10 | 180 | 40 | 216-8081 | 8 | ||
67.90 € | 1 | 6 jours | 30 | 10 | 400 | 43 | 216-8090 | 8 | ||
257.52 € | 1 | 6 jours | 50 | 20 | 100 | 55 | 216-8103 | 50 | ||
239.47 € | 1 | 6 jours | 50 | 20 | 180 | 60 | 216-8111 | 45 | ||
214.62 € | 1 | 6 jours | 50 | 20 | 400 | 66 | 216-8120 | 43 |
Loading...
Application | Polissage | Type | Rabat avec arbre | Shaft Diameter(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(rpm) | 15000 | Shaft length(mm) | 40 | Features | For nonferrous metals such as glass and stone. Precision finishing can be done with high polishing power. Electrodeposited genuine diamond sheet is used. |
Tool Used | Straight grinder. |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Particle Size(#)
Number of blades(sheet)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles