Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VC3008 |
VC3010 |
VC3012 |
VC3013 |
VC3014 |
VC3016 |
VC3017 |
VC3019 |
VC3021 |
VC3022 |
VC3024 |
VC3026 |
VC3027 |
VC4055 |
VC4060 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Ratchet mechanism | Swivel (flex) | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Single Product/Set Classification | Opposite side dimensions (mm) | Thickness T1 (mm) | Thickness T2 (mm) | Insertion Angle (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.28 € | 1 |
Jour même
Stock | Pied-de-biche | N/A | N/A | 31.6 | 8 | Unité | - | 6.3 | 10 | 9.5 | - | 376-6772 | 21 | ||
14.25 € | 1 |
Jour même
Stock | Pied-de-biche | N/A | N/A | 31.2 | 10 | Unité | - | 6.3 | 10 | 9.5 | - | 376-6799 | 20 | ||
15.79 € | 1 | 6 jours | Pied-de-biche | N/A | N/A | 33.7 | 12 | Unité | - | 6.3 | 10 | 9.5 | - | 376-6802 | 25 | ||
15.79 € | 1 | 6 jours | Pied-de-biche | N/A | N/A | 32.7 | 13 | Unité | - | 6.3 | 10 | 9.5 | - | 376-6811 | 25 | ||
15.79 € | 1 | 6 jours | Pied-de-biche | N/A | N/A | 32.6 | 14 | Unité | - | 6.3 | 10 | 9.5 | - | 376-6829 | 25 | ||
16.83 € | 1 | 6 jours | Pied-de-biche | N/A | N/A | 37.4 | 16 | Unité | - | 6.3 | 10 | 9.5 | - | 376-6845 | 29 | ||
16.83 € | 1 | 6 jours | Pied-de-biche | N/A | N/A | 37.4 | 17 | Unité | - | 6.3 | 10 | 9.5 | - | 376-6853 | 27 | ||
17.94 € | 1 | 6 jours | Pied-de-biche | N/A | N/A | 42.6 | 19 | Unité | - | 6.3 | 10 | 9.5 | - | 376-6861 | 42 | ||
17.94 € | 1 | 6 jours | Pied-de-biche | N/A | N/A | 41.6 | 21 | Unité | - | 6.3 | 10 | 9.5 | - | 376-6870 | 40 | ||
23.28 € | 1 | 6 jours | Pied-de-biche | N/A | N/A | 46 | 22 | Unité | - | 6.3 | 10 | 9.5 | - | 376-6888 | 48 | ||
23.83 € | 1 | 6 jours | Pied-de-biche | N/A | N/A | 44 | 24 | Unité | - | 6.3 | 10 | 9.5 | - | 376-6896 | 45 | ||
33.17 € | 1 | 6 jours | Pied-de-biche | N/A | N/A | 50 | 26 | Unité | - | 9.5 | 11.5 | 9.5 | - | 376-6900 | 80 | ||
35.93 € | 1 | 6 jours | Pied-de-biche | N/A | N/A | 50 | 27 | Unité | - | 9.5 | 11.5 | 9.5 | - | 376-6918 | 70 | ||
86.52 € | 1 | 6 jours | - | - | - | 101.5 | - | - | 55 | - | - | 12.7 | 4992676006959 | 497-8226 | 314 | ||
84.31 € | 1 | 9 jours | - | - | - | 103.5 | - | - | 60 | - | - | 12.7 | 4992676006966 | 497-8234 | 320 |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Ratchet mechanism
Swivel (flex)
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Single Product/Set Classification
Opposite side dimensions(mm)
Thickness T1(mm)
Thickness T2(mm)
Insertion Angle(mm)
JAN Code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles