Clé hexalobée en croix (pour vis hexalobées)【2 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D-642

Référence pièce
D-642
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.77 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (Shape) Autre Tip shape / tamper-proof Type T inviolable Single Product/Set Classification Produit du jeu
Set Content(piece) 2 Trusco Code 288-0369 Mass(g/set) 80
Features Compatible with an anti-theft Hexalobular screw. They have been made into a set of 8 sizes, with 2 well-used sizes. Removing some of the large ones, commercial 6.35 mm tool bits can be used. A convenient compact portable tool about the size of your palm. Specification Small T8・T10・T15・T20 Specification Large T25/T27/T30/T40 (Replacement)
Overall Length (Small)(mm) 68 Overall Length (Large)(mm) 73

Vous vous trouvez sur la page de Clé hexalobée en croix (pour vis hexalobées), le numéro d'article est le suivant: D-642.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-642.

Assistance technique