Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TKD-1-75 |
TKD-3-150 |
TKD-5.5-75 |
TKD-6.5-100 |
TKD-6.5-150 |
TKD-8-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip standards | Tip size / Phillips (+) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Shaft length L (mm) | Overall Length (mm) | Mass (g) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.29 € | 1 | 7 jours | Phillips (+) | N° 1 | - | 75 | 175 | 90.5 | 416-2871 | ||
15.20 € | 1 | 6 jours | Phillips (+) | N° 3 | - | 150 | 272 | 235 | 416-2901 | ||
8.40 € | 1 |
Jour même
Stock | Tête plate (-) | - | 5.5 | 75 | 175 | 90.5 | 416-2838 | ||
9.94 € | 1 | 6 jours | Tête plate (-) | - | 6.5 | 100 | 210 | 136 | 423-9393 | ||
13.88 € | 1 | 6 jours | Tête plate (-) | - | 6.5 | 150 | 260 | 150 | 423-9407 | ||
14.85 € | 1 | 6 jours | Tête plate (-) | - | 8 | 150 | 272 | 235 | 416-2862 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Unité | Shaft type | Rond | Magnet | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Shaft through | Disponible | Bolster | Inclus | Grip Type | Caoutchouc |
Features | Features a non-slip ergonomically designed grip. The hexagon nut attached to the base of the shaft can be used together with a wrench to enable strong turning. | Specifications | Full body hardened DIN compliant product |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Tip standards
Tip size / Phillips (+)
Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
Shaft length L (mm)
Overall Length(mm)
Mass(g)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles