Jeu de tournevis avec détecteur de tension (Numéros de référence)

Jeu de tournevis avec détecteur de tension
[Features]
· When the tip of the screwdriver is brought into contact with an outlet, etc., and you press the rear end of the grip, the neon tube inside the grip activates and you can see the current flow.
· Suitable for checking the presence or absence of electric current in the electric wire.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TED-526

Référence pièce
TED-526
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.46 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Combinaison Tip size / Phillips (+) N° 1 / N° 2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 3 / 5
Single Product/Set Classification Produit du jeu Shaft type Rond Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Résine
Set Content (+)1/(+)2/(+)2 Spare (-)3 mm/(-)5 mm, Drill Set Contents (Items) 6 Mass(g) 200/set
Trusco Code 285-3582 Features When the tip of the screwdriver is brought into contact with an outlet, etc., and you press the rear end of the grip, the neon tube inside the grip activates and you can see the current flow. Suitable for checking the presence or absence of electric current in the electric wire. Case Size 67X150mm
Specifications (for low-pressure) 80-250 VAC (alternating current), 100 to 200 VDC (direct current)

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de tournevis avec détecteur de tension, le numéro d'article est le suivant: TED-526.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TED-526.

Assistance technique