Tournevis long avec magasin d'embouts (aimanté)

Tournevis long avec magasin d'embouts (aimanté)
[Features]
· Supports 8 sizes with a single unit.
· The head of the main body is an open type magnetic cap specification and can be used to store 7 bits.
· The magnet prevents internal fluctuations, which allows for smooth work and mitigates discomfort.
· It has an ergonomic handle certified by GS that's gentle on hands and prevents fatigue.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TMDL

Référence pièce
TMDL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

24.40 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Combinaison Tip size / Phillips (+) N° 0 / N° 1 / N° 2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 5.5 / 4.5 / 6.5
Shaft length L (mm) 128 Single Product/Set Classification Produit du jeu Shaft type Rond
Magnet Disponible Shaft through N/A Bolster N/A
Grip Type Caoutchouc Overall Length(mm) 235 Set Content Blade Tip: Flathead Bit: (-)4.5, (-)5.5, (-)6.5, Phillips Bit: (+)No.0, (+)No.1, (+)No.2, Hexalobular Set: T-20, T-25
Mass(g) 190 Trusco Code 300-6981 Features Supports 8 sizes. The head of the main body is of open type magnetic cap specification and can be used to store 7 bits. The magnet is balanced so doesn't make working uncomfortable. The gentle, fatigue-resistant design with ergonomic handles is GS certified.
Specifications Full body hardened

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis long avec magasin d'embouts (aimanté), le numéro d'article est le suivant: TMDL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TMDL.

Assistance technique