Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
212L-1.5 |
212L-1.27 |
212L-2 |
212L-2.5 |
212L-3 |
212L-4 |
212L-5 |
212L-6 |
212L-8 |
212L-10 |
212L-12 |
212L-14 |
212L-17 |
212L-19 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only (mm) | Vis à chapeau compatible | Vis de serrage compatible | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.48 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 80 | 14 | M1.6-2 | M3 | ||
13.24 € | 1 | 6 jours | 1.27 | 70 | 12 | M1.4 | M2.5 | ||
18.35 € | 1 | 6 jours | 2 | 90 | 16 | M2.5 | M4 | ||
17.49 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 110 | 18 | M3 | M5 | ||
13.24 € | 1 | 6 jours | 3 | 125 | 20 | M4 | M6 | ||
13.24 € | 1 | 6 jours | 4 | 150 | 22 | M5 | M8 | ||
16.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 165 | 25 | M6 | M10 | |
19.02 € | 1 | 6 jours | 6 | 185 | 28 | M8 | M12-14 | ||
35.26 € | 1 | 6 jours | 8 | 200 | 32 | M10 | M16 | ||
43.54 € | 1 | 6 jours | 10 | 220 | 36 | M12 | M18-20 | ||
61.81 € | 1 | 6 jours | 12 | 240 | 40 | M14 | M22 | ||
76.47 € | 1 | 9 jours | 14 | 265 | 45 | M16-18 | - | ||
86.75 € | 1 | 6 jours | 17 | 290 | 50 | M20-22 | - | ||
111.63 € | 1 | 6 jours | 19 | 320 | 56 | M24-27 | - |
Loading...
Type | Clé hexagonale | Tip Type | Bille | Single Product/Set Classification | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Remarque | * Final tightening cannot be performed with the ball point part. | Caractéristiques | The handle length of this Allen wrench complies with the Swiss VSM Standard, making it more user-friendly than regular ones. The edge is lightly corner-cut, allowing the wrench to be easily inserted into a screw hole. The wrench has a 5-digit production number, which allows referencing everything back through the manufacturing process of the raw material. It has the high hardness of HRC59 and is tough, providing excellent friction resistance and endurance, and allowing high torque to be applied. The precisely manufactured ball points can turn a screw where it is angled. (Allows oblique angles of up to 30°) |
Configurer
Propriétés de base
Width across flat dimension(mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles