Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
212-1.5 |
212-2 |
212-2.5 |
212-3 |
212-4 |
212-5 |
212-6 |
212-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only (mm) | Vis à chapeau compatible | Vis de serrage compatible | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 50 | 14 | M1.6-2 | M3 | |
11.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 56 | 16 | M2.5 | M4 | |
11.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 63 | 18 | M3 | M5 | |
11.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 71 | 20 | M4 | M6 | |
11.25 € | 1 | 6 jours | 4 | 80 | 22 | M5 | M8 | ||
11.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 90 | 25 | M6 | M10 | |
14.19 € | 1 | 11 jours | 6 | 100 | 28 | M8 | M12 | ||
27.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 140 | 40 | M14 | M22 |
Loading...
Type | Clé hexagonale | Tip Type | Bille | Single Product/Set Classification | Unité |
---|
Configurer
Propriétés de base
Width across flat dimension(mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles