"Foret étagé taille hélicoïdale" (type 2 cannelures, revêtement titane)

"Foret étagé taille hélicoïdale" (type 2 cannelures, revêtement titane)
[Features]
· It uses cobalt high-strength steel for its base metal and has excellent wear and heat resistance.
· Adopts a titanium coating with excellent heat resistance.
· The cutting speed and durability have been improved compared with the straight blade type.
[Applications]
· Work materials: Iron plate, copper plate (up to 2 mm), aluminum plate, resin (3 to 4 mm), stainless steel plate (up to 1 mm).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSDSC19
TSDSC20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Step width
(mm)
Number of Steps
(Level)
Drilling Dimensions
(φ mm)
Trusco Code

109.67 €

1 7 jours 585、7、9、11、13、15、16、19301-7834

95.45 €

1 9 jours 6.094、6、8、10、12、14、16、18、20301-7818

Loading...

  1. 1

Informations de base

Details Type Hexagonal Shaft shank diameter(mm) 6.35 Mass(g) 65
Surface Treatment Titanium Coating work material Iron Panel, Copper Panel (up to 2 mm), Aluminum Panel, Plastic (up to 3-4 mm), Stainless Steel Panel (up to 1 mm) Material Cobalt HSS
Accessory NA

Assistance technique