Scribing Needle (Grip Made of Nylon)

Scribing Needle (Grip Made of Nylon)
A scribe needle made of nylon.
[Features]
· The blade tip is made of chrome vanadium alloy steel.
· Chrome plated processing.
· The grip is made of nylon.
· The cutting edge is exchangeable.
· 700A-190 scribing needle (straight needle only).
· 700B-190 scribing needle (curved needle only).
[Applications]
· Convenient when scribing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

703-220

Référence pièce
703-220
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.84 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Aiguille à tracer à double cœur Shaft Diameter(mm) 3.5 Single Product/Set Classification Unité
Overall Length(mm) 220 Grip diameter(mm) 9.5 Mass(g) 16
Features The blade tip is made of chrome vanadium alloy steel and chrome plated. The grip is made of nylon.

Vous vous trouvez sur la page de Scribing Needle (Grip Made of Nylon), le numéro d'article est le suivant: 703-220.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 703-220.

Assistance technique