Douille embout Torx Z-EAL (angle d'insertion 9,5 mm)

Douille embout Torx Z-EAL (angle d'insertion 9,5 mm)
[Features]
· A newly shaped ball dimple realizes a junction with less backlash. (Patent Pending)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3025Z.50-T10
3025Z.50-T15
3025Z.50-T20
3025Z.50-T25
3025Z.50-T27
3025Z.50-T30
3025Z.50-T40
3025Z.50-T45
3025Z.50-T50
3025Z.50-T55
RS3025Z/8-L50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Tip dimensions Trusco Code Mass
(g)

14.43 €

1 6 jours 50T10407-592727g

17.09 €

1 6 jours 50T15407-593528g

17.09 €

1 6 jours 50T20407-594328g

17.09 €

1 6 jours 50T25407-595129g

17.10 €

1 6 jours 50T27407-596030g

18.72 €

1 6 jours 50T30407-597831g

18.77 €

1 6 jours 50T40407-598635g

18.78 €

1 6 jours 50T45407-599438g

15.95 €

1 6 jours 50T50407-600148g

19.08 €

1 7 jours 50T55407-601070g

115.69 €

1 7 jours -T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55407-6206440 g/set

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Embout à douille (pour tournevis électrique) Insertion Angle(mm) 9.5 Details Type Torx
Features A newly shaped ball dimple realizes a junction with less backlash. (Patent Pending)

Assistance technique