Porte-embouts Z-EAL (fiche carrée 9,5 mm)

Porte-embouts Z-EAL (fiche carrée 9,5 mm)
  • Remise sur volume
[Features]
· Outstanding usability thanks to precision of all the parts.
· The intermediate shaft adopts an oval shank with low flexibility.
· Uses an easily grasped resin handle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3768Z-250

Référence pièce
3768Z-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

45.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Poignée pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Overall length (L dimension)(mm) 250 Code Trusco 387-9470 Caractéristiques By pursuing greater accuracy for each part an excellent overall feeling of use is achieved. The intermediate shaft adopts an elliptical shank with less bending. Uses an easily gripped resin grip.
Masse(g) 309

Vous vous trouvez sur la page de Porte-embouts Z-EAL (fiche carrée 9,5 mm), le numéro d'article est le suivant: 3768Z-250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3768Z-250.

Assistance technique