Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
STR-02 |
STR-03 |
STR-04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Mass (g) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6.35 | 140 | 80 | 396-1907 | |
40.77 € | 1 |
Jour même
Stock | 9.5 | 195 | 200 | 396-1915 | ||
51.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12.7 | 245 | 360 | 396-1923 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Poignée pour simple article | Application | Pour le travail à la main | The Number of Teeth(sheet) | 72 |
---|---|---|---|---|---|
Features | Uses a 72 teeth gear. Offers both excellent durability and operability at narrow feed angles. Has a quick-release mechanism which allows for easy socket removal. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Mass(g)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles