Ensemble clé-douilles (12 pans, angle d'insertion 9,5 mm)

Ensemble clé-douilles (12 pans, angle d'insertion 9,5 mm)
[Features]
· With non-chrome plating (nickel plating) process, it is environmentally friendly. (Push button of the ratchet handle and surface processing of each ball are hexavalent chrome plating)
· Ideal set for maintenance of vehicles and commercial machinery.
· Made from chrome vanadium steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSW3-11S
TSW3-12S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Trusco Code Handle Set Content
(Point)
Mass
(g/Set)

103.30 €

1 7 jours 301-9772Ratchet Handle (TRH3-B)11760

81.08 €

1 9 jours 301-9781Ratchet Handle (TRH3-B), Extension Bar (TEB3-75)12840

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 12 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 Socket Contents(mm) 12 Sq.: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24

Assistance technique