Manche coudé (angle d'insertion 12,7 mm)

Manche coudé (angle d'insertion 12,7 mm)
[Features]
· Optimal for fastening and removing work which requires force.
· With non-chrome plating (nickel plating) process, it is environmentally friendly. (Ball surface processing is hexavalent chrome plating)
· Made from chrome vanadium steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TOH4-250

Référence pièce
TOH4-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

33.55 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Poignée pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Overall length (L dimension)(mm) 285 Trusco Code 301-3634 Features Optimal for fastening and removing work which requires force. Environment-friendly non-chrome plating (nickel plating). (Ball surface processing is hexavalent chrome plating) Material is chrome vanadium steel.
Mass(g) 452

Vous vous trouvez sur la page de Manche coudé (angle d'insertion 12,7 mm), le numéro d'article est le suivant: TOH4-250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TOH4-250.

Assistance technique