Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R (mm) | Blade length ℓ (mm) | Overall Length L (mm) | shank d (mm) | Diameter φD (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.91 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 3 | 40 | 4 | 1 | ||
84.91 € | 1 | 6 jours | 0.75 | 5 | 40 | 4 | 1.5 | ||
75.12 € | 1 | 6 jours | 1 | 6 | 40 | 4 | 2 | ||
81.12 € | 1 | 6 jours | 1.25 | 8 | 40 | 4 | 2.5 | ||
81.12 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 8 | 45 | 4 | 3 | ||
84.05 € | 1 | 6 jours | 1.75 | 10 | 45 | 4 | 3.5 | ||
84.05 € | 1 | 6 jours | 2 | 12 | 45 | 6 | 4 | ||
95.04 € | 1 | 6 jours | 2.25 | 12 | 45 | 6 | 4.5 | ||
95.04 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 15 | 60 | 6 | 5 | ||
102.77 € | 1 | 6 jours | 2.75 | 15 | 60 | 6 | 5.5 | ||
102.77 € | 1 | 6 jours | 3 | 15 | 60 | 6 | 6 | ||
118.75 € | 1 | 6 jours | 3.5 | 20 | 60 | 8 | 7 | ||
93.40 € | 1 | 6 jours | 4 | 20 | 60 | 8 | 8 | ||
112.12 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 20 | 70 | 10 | 9 | ||
130.13 € | 1 | 6 jours | 5 | 25 | 70 | 10 | 10 | ||
141.89 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 25 | 75 | 12 | 11 | ||
152.94 € | 1 | 6 jours | 6 | 25 | 75 | 12 | 12 | ||
284.59 € | 1 | 6 jours | 7 | 30 | 90 | 16 | 14 | ||
333.20 € | 1 | 6 jours | 8 | 30 | 90 | 16 | 16 | ||
444.10 € | 1 | 6 jours | 9 | 40 | 105 | 20 | 18 | ||
485.62 € | 1 | 6 jours | 10 | 40 | 105 | 20 | 20 |
Loading...
Type | Sphérique | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | R Tolerance(μm) | ±0.01 | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R |
Torsion(°) | 30 | O.D. Tolerance(mm) | +0/-0.02 |
Configurer
Propriétés de base
R(mm)
Blade length ℓ(mm)
Overall Length L(mm)
shank d(mm)
Diameter φD(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles