Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RHB5-001 |
RHB5-002 |
RHB5-003 |
RHB5-301 |
RHB5-302 |
RHB5-303 |
RHB6-001 |
RHB6-301 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | θ | E (mm) | L (mm) | Deflection of Center (Max.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
912.31 € | 1 | 12 jours | - | 97 | 45 | 1.5 | 136 | 6.5 | 78 | 60° | 45 | 259 | TIR0.007 | ||
912.31 € | 1 | 12 jours | - | 97 | 45 | 1.5 | 136 | 6.5 | 78 | 75° | 45 | 259 | TIR0.007 | ||
912.31 € | 1 | 12 jours | - | 97 | 45 | 1.5 | 136 | 6.5 | 78 | 90° | 45 | 259 | TIR0.007 | ||
912.31 € | 1 | 12 jours | With Seal | 97 | 45 | 1.5 | 136 | 6.5 | 78 | 60° | 45 | 259 | TIR0.007 | ||
912.31 € | 1 | 12 jours | With Seal | 97 | 45 | 1.5 | 136 | 6.5 | 78 | 75° | 45 | 259 | TIR0.007 | ||
912.31 € | 1 | 12 jours | With Seal | 97 | 45 | 1.5 | 136 | 6.5 | 78 | 90° | 45 | 259 | TIR0.007 | ||
2,736.81 € | 1 | 12 jours | - | 147 | 63 | 4 | 190 | 8 | 100 | 60° | 60 | 350 | TIR0.010 | ||
2,736.81 € | 1 | 12 jours | With Seal | 147 | 63 | 4 | 190 | 8 | 100 | 60° | 60 | 350 | TIR0.010 |
Loading...
Features | Large bearings are used and the main unit outer diameter and sensor shaft diameter have been made thick in order to withstand larger loads than the standard type. Made to order products, φ80-1/10, φ80-1/20 (metric), φ100-1/20 (metric) can be made. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
θ
E(mm)
L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles