Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WDK3-100 |
WDK3-120 |
WDK3-150 |
WDK3-180 |
WDK3-200 |
WDK4-100 |
WDK4-120 |
WDK4-150 |
WDK4-180 |
WDK4-200 |
WDK4-250 |
WDK4-300 |
WDK4-400 |
WDK4-500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | l1 (mm) | L (mm) | d (mm) | D1 (mm) | Shank | Outer Diameter | Cutter Diameter (Maximum) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
708.38 € | 1 | 12 jours | 10 | 28 | 84 | - | 7 | - | 67 | 8 | 155 | 6 | 28.5 | M.T.3 | DK-10 | φ75 | ||
708.38 € | 1 | 12 jours | 12 | 28 | 84 | - | 7 | - | 67 | 10 | 155 | 6 | 28.5 | M.T.3 | DK-12 | φ75 | ||
708.38 € | 1 | 12 jours | 15 | 28 | 84 | 49 | 9 | - | 67 | 10 | 157 | 8 | 28.5 | M.T.3 | DK-15 | φ75 | ||
708.38 € | 1 | 12 jours | 18 | 28 | 84 | 49 | 10 | - | 67 | 10 | 158 | 10 | 28.5 | M.T.3 | DK-18 | φ75 | ||
708.38 € | 1 | 12 jours | 20 | 28 | 84 | 49 | 10 | - | 67 | 8 | 158 | 10 | 28.5 | M.T.3 | DK-20 | φ75 | ||
763.25 € | 1 | 12 jours | 10 | 28 | 103 | 49 | 7 | - | 67 | 10 | 174 | 6 | 28.5 | M.T.4 | DK-10 | φ75 | ||
763.25 € | 1 | 12 jours | 12 | 28 | 103 | 49 | 7 | - | 67 | 10 | 174 | 6 | 28.5 | M.T.4 | DK-12 | φ75 | ||
763.25 € | 1 | 12 jours | 15 | 28 | 103 | 49 | 9 | - | 67 | 10 | 176 | 8 | 28.5 | M.T.4 | DK-15 | φ75 | ||
763.25 € | 1 | 12 jours | 18 | 28 | 103 | 49 | 10 | - | 67 | 10 | 177 | 10 | 28.5 | M.T.4 | DK-18 | φ75 | ||
763.25 € | 1 | 12 jours | 20 | 28 | 103 | 49 | 10 | - | 67 | 10 | 177 | 10 | 28.5 | M.T.4 | DK-20 | φ75 | ||
832.59 € | 1 | 12 jours | 25 | 28 | 103 | 49 | 10 | 16 | 67 | 10 | 177 | 10 | 28.5 | M.T.4 | DK-25 | φ75 | ||
832.59 € | 1 | 12 jours | 30 | 28 | 103 | 52 | 12 | 16 | 67 | 10 | 179 | 12 | 30 | M.T.4 | DK-30 | φ75 | ||
1,317.48 € | 1 | 12 jours | 40 | - | 103 | 62 | 13 | 26 | 80 | 25 | 193 | 14 | - | M.T.4 | DK-40 | φ100 | ||
1,431.22 € | 1 | 12 jours | 50 | - | 103 | 62 | 13 | 36 | 80 | 20 | 193 | 14 | - | M.T.4 | DK-50 | φ120 |
Loading...
Features | Great for cog machining, spline machining, key groove machining, and woodworking. A chuck is not needed when using this machine. It is best to finish the workpiece at both centers in order to hold the workpiece. The workpiece can be easily removed with one action. Can be easily unmounted from the machine with a release nut. |
---|
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
l1(mm)
L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles