Centre sous-tension de type A

Centre sous-tension de type A
[Features]
· Fully quenched and polished, HRC 60-63.
· The head drive mechanism, created from many years of experience, prevents the ingress of fine cutting powder and cutting fluid (bearing has long service life).
· The rotation speed is up to 3,000 min-1 for MT-2, MT-3, and MT-4, 2,000 min-1 for MT-5, and 1,000 min-1 for MT-6.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MT3A
MT4A
MT5A
MT6A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
MT No. D
(mm)
L
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)

204.97 €

1 7 jours MT34516132448525

242.44 €

1 6 jours MT445184324410825

490.58 €

1 7 jours MT578255497013638

1,099.99 €

1 7 jours MT6102333628218955

Loading...

  1. 1

Assistance technique