Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TS3F02K
Screw size (Nominal) | G1/8 | Pitch, Number of Threading(mm) | 28 | Work material | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Taraud pour tuyaux | Overall Length (L)(mm) | 55 | Details Type | Straight (angle 55°) |
Blade Length(mm) | 19 | Basic Dimensions of Outer Diameter(mm) | 9.728 | Shank Outer Diameter(mm) | 8 |
Screw Type | Right Screw | Material Details | SKS |
Vous vous trouvez sur la page de Taraud pour tuyaux de gaz, le numéro d'article est le suivant: TS3F02K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TS3F02K.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles