Vis pour valve de chambre à air (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TH2TV8J1

Référence pièce
TH2TV8J1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

36.80 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw size (Nominal) TV8 Pitch, Number of Threading(mm) 32 Tool Material Type Acier rapide
Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) Tap Type Taraud en pointe Hole type Pour trou borgne
Coating Y/N N/A Surface Treatment Non revêtu Overall Length (L)(mm) 70
Blade Length(mm) 30 Shank diameter(mm) 6.2 Lower hole diameter (calculated value)(mm) 7.2
Square Long(mm) 8 Corner width(mm) 5

Vous vous trouvez sur la page de Vis pour valve de chambre à air, le numéro d'article est le suivant: TH2TV8J1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TH2TV8J1.

Assistance technique