Fraise à chanfreiner

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MK01
MK02
MK03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)

10.59 €

1 10 jours 8

24.95 €

1 6 jours 12

31.36 €

1 6 jours 16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage de trou Tip angle (θ) 90 Single blade, two blades Lame unique
Peripheral Blade Y/N Disponible Tool Material Type Acier rapide Coating Y/N N/A
Coating Type Non revêtu Shaft Diameter 6 Application For deburring hole edges, for unfolding holes in thin plates, for chamfering, for pipe deburring and chamfering

Assistance technique