Écrou-filière hexagonal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G63.0G
G6014O
G6016O
G6024S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Screw size (Nominal) Pitch, Number of Threading
(mm)

13.71 €

1 Jour même

Stock

M30.5

33.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

M141.5

38.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

M161.5

59.09 €

1 Jour même

Stock

M243

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) Tap Type Filière

Assistance technique