Embout à axe hexagonal type HEX

Embout à axe hexagonal type HEX
[Features]
· Hammer drill dedicated bit that efficiently transmits striking torque without loss.
· The integral design from the chuck part to the cutting edge makes it effective in through hole and deep hole machining.
· Bits for drilling pilot holes for anchors or bits for stone (for slope construction) are also available.
· Supports a wide range of work requirements. * Use the dedicated stone material type for drilling stone.
· Applicable Motor: Hammer Drill

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HEX12.7-280

Référence pièce
HEX12.7-280
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

31.75 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Details Type HEX type, short Blade Tip Diameter(mm) 12.7 Overall Length(mm) 280
Effective Length(mm) 162 Opposite Side(mm) 13 Shank shape Hexagon Shape
Compatible Electric Motor Hammer Drill Type Cylinder Work material Concrete
Work material Block, Brick Work material Mortar Work material Slate
work material ALC Work material Japanese wall (white wall) Work material Hard siding board
Work material Soft siding board Work material Metal siding board Work material Gypsum Board
Work material Stone Work material Deck plate

Vous vous trouvez sur la page de Embout à axe hexagonal type HEX, le numéro d'article est le suivant: HEX12.7-280.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HEX12.7-280.

Assistance technique