Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Details Type | φd | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Tip type or model | φCmin1 | φCmin2 | Maximum Machining Diameter (mm) | Hmin1 (mm) | Hmin2 (mm) | Offset F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171.17 € | 1 | 5 jours | - | 9.2 | 10 | 6.3 | 81 | 19 | CM04… | 6.4 | 6.6 | 8.4 | 1.0 | 3.7 | 1.45 | ||
193.92 € | 1 | 5 jours | Long Type | 9.2 | 10 | 6.3 | 97 | 35 | CM04… | 6.4 | 6.6 | 8.4 | 1.0 | 3.7 | 1.45 | ||
171.17 € | 1 | 5 jours | - | 11.3 | 12 | 8.0 | 99 | 25 | CM05… | 5.5 | 8.3 | 10.5 | 0.5 | 5.0 | 1.65 | ||
193.92 € | 1 | 5 jours | Long Type | 11.3 | 12 | 8.0 | 119 | 45 | CM05… | 5.5 | 8.3 | 10.5 | 0.5 | 5.0 | 1.65 | ||
171.17 € | 1 | 5 jours | - | 13.4 | 12 | 9.7 | 102 | 29 | CM05… | 7.6 | 10.0 | 12.6 | 0.5 | 5.2 | 1.85 | ||
193.92 € | 1 | 5 jours | Long Type | 13.4 | 12 | 9.7 | 126 | 53 | CM05… | 7.6 | 10.0 | 12.6 | 0.5 | 5.2 | 1.85 | ||
193.92 € | 1 | 5 jours | - | 15.5 | 16 | 11.5 | 107 | 33 | CM05… | 9.7 | 11.8 | 14.7 | 0.5 | 5.3 | 2.00 | ||
224.25 € | 1 | 5 jours | Long Type | 15.5 | 16 | 11.5 | 135 | 61 | CM05… | 9.7 | 11.8 | 14.7 | 0.5 | 5.3 | 2.00 | ||
193.92 € | 1 | 5 jours | - | 17.6 | 16 | 13.5 | 110 | 37 | CM05… | 11.8 | 13.8 | 16.8 | 0.5 | 5.4 | 2.05 | ||
224.25 € | 1 | 5 jours | Long Type | 17.6 | 16 | 13.5 | 142 | 69 | CM05… | 11.8 | 13.8 | 16.8 | 0.5 | 5.4 | 2.05 | ||
209.08 € | 1 | 5 jours | - | 19.7 | 20 | 14.9 | 126 | 42 | CM05… | 13.9 | 15.2 | 18.9 | 0.5 | 5.7 | 2.40 | ||
245.92 € | 1 | 5 jours | Long Type | 19.7 | 20 | 14.9 | 162 | 78 | CM05… | 13.9 | 15.2 | 18.9 | 0.5 | 5.7 | 2.40 | ||
209.08 € | 1 | 5 jours | - | 21.8 | 20 | 16.9 | 129 | 46 | CM05… | 16.0 | 17.2 | 21.0 | 0.5 | 5.8 | 2.45 | ||
245.92 € | 1 | 5 jours | Long Type | 21.8 | 20 | 16.9 | 169 | 86 | CM05… | 16.0 | 17.2 | 21.0 | 0.5 | 5.8 | 2.45 |
Loading...
Application | Chanfreinage de trou | Tip angle (θ) | 45° | Peripheral Blade Y/N | N/A |
---|
Configurer
Propriétés de base
Details Type
φd
D1(mm)
D2(mm)
L(mm)
L1(mm)
Tip type or model
φCmin1
φCmin2
Maximum Machining Diameter(mm)
Hmin1(mm)
Hmin2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles