Fraise pleine taille avec poignée de contact, tête FCR (Numéros de référence)

Fraise pleine taille avec poignée de contact, tête FCR
Achieves tough and stable lapping used ramping, helical processing, peck drilling, grooving, and side milling.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CG15-FCR16082-25
CG19-FCR20082-32
CG19-FCR20083-32
CG24-FCR25082-36
CG24-FCR25083-36
CG31-FCR32102-43
CG31-FCR32103-43
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Total number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
L
(mm)
Mass
(g)
CG No. Effective cutting edge length ap
(mm)
Wrench Part B
(mm)
Wrench Part W
(mm)
Compatible Tip Model

141.92 €

1 5 jours 162152530CG158126.2BRG1608□□

141.92 €

1 5 jours 202193270CG198178.2BRG2008□□

153.83 €

1 5 jours 203193270CG198178.2BRG2008□□

153.83 €

1 5 jours 2522436130CG2482210.2BRG2508□□

166.83 €

1 5 jours 2532436130CG2482210.2BRG2508□□

171.17 €

1 5 jours 3223143260CG31102712.2BRG3210□□

186.33 €

1 5 jours 3233143260CG31102712.2BRG3210□□

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées Mounting Method Bouchon de centrage Details Type Full Cut Mill FCR Head
Application Ramping, Helical, Peck Drill, Groove Processing, Side Processing Features Realizes tough and stable lapping process.

Assistance technique