Fraise pleine taille (type FCM, long) (Numéros de référence)

Fraise pleine taille (type FCM, long)
[Features]
· It is comparable to a sharp and tough solid end mill. Throw-away end mill cutter. Low resistance and high efficiency cutter dedicated for lateral feed processing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BBT30-FCM16092L-85
BBT30-FCM20092L-85
BBT30-FCM25092L-85
BBT30-FCM32112L-85
BBT40-FCM16092L-105
BBT40-FCM20092L-120
BBT40-FCM25092L-150
BBT40-FCM32112L-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter D
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Effective cutting edge length ap
(mm)
D1
(φ)
L
(mm)
L2
(mm)
BT NO. Mass
(g)
Compatible Tip Model

174.90 €

1 9 jours 16459408563BT30500ARG1609□□

189.59 €

1 9 jours 20509408563BT30500ARG2009□□

198.68 €

1 9 jours 25509408563BT30600ARG2509□□

207.78 €

1 9 jours 326011408563BT30700ARG3211□□

288.17 €

1 5 jours 164596010578BT401300ARG1609□□

231.57 €

1 9 jours 206096012093BT401400ARG2009□□

295.23 €

1 9 jours 2575960150123BT401700ARG2509□□

307.82 €

1 9 jours 32901160150123BT401900ARG3211□□

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Latéral / Rainure Mounting Method Avec poignée Number of flutes(sheet) 2
Details Type FCM type Long Features It is comparable to a sharp and tough solid end mill. Throw-away end mill cutter. Low resistance and high efficiency cutter dedicated for lateral feed processing. Accessory Wrench, Anti-Seizing Agent

Assistance technique