Fraise pleine taille (type FCM, standard)

Fraise pleine taille (type FCM, standard)
[Features]
· It is comparable to a sharp and tough solid end mill. Throw-away end mill cutter. Low resistance and high efficiency cutter dedicated for lateral feed processing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BBT30-FCM16092-65
BBT30-FCM20093-65
BBT30-FCM25093-65
BBT30-FCM32113-65
BBT30-FCM40114-50
BBT30-FCM50115-50
BBT40-FCM16092-85
BBT40-FCM16092-105
BBT40-FCM16092-120
BBT40-FCM20093-85
BBT40-FCM20093-105
BBT40-FCM20093-120
BBT40-FCM25093-85
BBT40-FCM25093-120
BBT40-FCM32113-85
BBT40-FCM32113-120
BBT40-FCM40114-85
BBT40-FCM40114-120
BBT40-FCM50115-70
BBT40-FCM50115-120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter D
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Effective cutting edge length ap
(mm)
D1
(φ)
L
(mm)
L2
(mm)
BT NO. Mass
(g)
Compatible Tip Model

167.90 €

1 9 jours 162239406543BT30500ARG1609□□

181.89 €

1 9 jours 203289406543BT30510ARG2009□□

191.69 €

1 9 jours 253339406543BT30550ARG2509□□

200.78 €

1 9 jours 3233811406543BT30600ARG3211□□

221.07 €

1 9 jours 4042511415028BT30600ARG4011□□

238.26 €

1 9 jours 5052811465028BT30730ARG4011□□

184.69 €

1 9 jours 162239558558BT401200ARG1609□□

288.17 €

1 5 jours 1623095810578BT401300ARG1609□□

211.11 €

1 9 jours 1622596012093BT401400ARG1609□□

199.39 €

1 9 jours 203289558558BT401200ARG2009□□

310.92 €

1 5 jours 2033595810578BT401300ARG2009□□

228.08 €

1 9 jours 2033096012093BT401400ARG2009□□

207.78 €

1 9 jours 253339558558BT401200ARG2509□□

220.61 €

1 9 jours 2534595812093BT401400ARG2509□□

216.27 €

1 9 jours 3233811558558BT401300ARG3211□□

230.12 €

1 9 jours 32360115812093BT401500ARG3211□□

237.16 €

1 9 jours 4044311558558BT401400ARG4011□□

271.74 €

1 9 jours 40465115812093BT401700ARG4011□□

258.85 €

1 9 jours 5053811607043BT401500ARG4011□□

303.43 €

1 9 jours 50565116012093BT402200ARG4011□□

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Mounting Method Avec poignée Details Type FCM type Standard
Features It is comparable to a sharp and tough solid end mill. Throw-away end mill cutter. Low resistance and high efficiency cutter dedicated for lateral feed processing. Accessory Wrench, Anti-Seizing Agent

Assistance technique