Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BBT30-MEGA13E-105
Référence pièce
|
---|
BBT30-MEGA13E-105 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Spindle types | Retainable blade diameter (mm) | Holder Length L (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | L (mm) | Compatible Nut | Compatible Collet | Blade adjustment amount H (mm) | L1 (mm) | Maximum Gripping Diameter (mm) | φd (mm) | Mass (g) | Big Plus BT NO. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339.08 € | 1 | 5 jours | BT30 | 3 to 12 | 105 | 3 to 12 | 42 | 105 | MEN13 | MEC13-□ | 50~60 | 82 | 12 | 42 | 1170 | BBT30 |
Loading...
Product Category | Corps principal | Applicable Manufacturing Machinery (main unit) | Centres d'usinage | Maximum Allowable Rotational Speed(min-1) | 45000 |
---|---|---|---|---|---|
Features | Tapering the cylinder part of the body enhances attenuation of working vibration. Features Mega E Collet for excellent end milling with stable gripping performance. |
Configurer
Propriétés de base
Type
Spindle types
Retainable blade diameter(mm)
Holder Length L(mm)
φd(mm)
φD1(mm)
L(mm)
Compatible Nut
Compatible Collet
Blade adjustment amount H(mm)
L1(mm)
Maximum Gripping Diameter(mm)
φd(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles